1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผงยึด 3 ขั้ว ไอโซเลเตอร์สวิตช์แบบไม่มีฟิวส์

แผงยึด 3 ขั้ว ไอโซเลเตอร์สวิตช์แบบไม่มีฟิวส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,988.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS Pro คุณภาพสูงของสวิตช์แยกวงจรของแผงยึด สำหรับใช้กับสวิตช์เกียร์แรงดันต่ำ เช่น ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า การแยกโหลดไฟฟ้า และตัวสตาร์ท/หยุดมอเตอร์
การจัดอันดับสวิตช์ทั้งหมดที่ AC22
ความหนาแผงสูงสุด 3 มม.
ความลึกด้านหลังแผง 102 นาที/117max mm
ขนาด 72 (H) ×50 (W) มม.
ขนาด หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ 64 × 64 × 32 mm

รหัสสินค้า
466-138SALE
466-144SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว ความลึก อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระแสไฟฟ้า สูงสุด

฿ 3,117.23

฿ 2,078.26

PANEL MOUNT PADLOCKABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10125mm175mm90mm22 kW63 A

฿ 1,988.83

฿ 1,403.92

PANEL MOUNT PADLOCKABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100mm125mm70mm15 kW40 A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระดับแรงดันไฟฟ้า 750 V อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +40°C คะแนน IP IP65
ชนิดที่มีการยึดติด ติดตั้งบนพาเนล ชนิดมีขั้ว สกรู จำนวนขั้ว 3
ยอมรับ padlocks มี สวิตช์ คะแนน 6 kV มือจับ สี สีแดง
เฟสไฟฟ้า 3