1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

WG ซีรีส์อินพุต DC ทำงานแบบ Zero Cross สลับ ข้าม SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)

SWITCHING SSR

WG ซีรีส์อินพุต DC ทำงานแบบ Zero Cross สลับ ข้าม SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,163.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS pro WG ซีรีส์รีเลย์โซลิดสเตตแบบสวิตช์เป็นศูนย์ช่วยให้ผู้ใช้มีโซลูชันขนาดกะทัดรัดโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนโหลดอุปนัยเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าและวาล์วตลอดจนโหลดตัวต้านทานเช่นเครื่องทำความร้อนและหลอดไฟ
การ สลับ ทำงานแบบ Zero Cross

รหัสสินค้า
922-4987
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,163.49

SWITCHING SSR 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเทอร์มินอล สกรู ยึด ชนิดที่มีการยึดติด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ตรงตามมาตรฐาน CE, culus, VDE
ความสูง 23 มม การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส SPNO ขนาด 57.2 × 44.5 × 23 มม
แรงดัน โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ 24 V ac แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด 32 V dc อุปกรณ์ เอาต์พุต ไทริสเตอร์
โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ กระแสไฟฟ้า 0.1 A เปิดสูงสุดในเวลา 11 มิลลิวินาที แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม ขั้นต่ำ 3 V dc
แรงดัน โหลดไฟฟ้า สูงสุด 280 V ac ประเภทการสลับ ทำงานแบบ Zero Cross กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด 10 A RMS