(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ XVC4 จาก Schneider เป็นเสาทาวเวอร์ไลท์แบบต่อสายเคเบิลเรียบร้อย สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการแพทย์โดยเฉพาะ
· เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการแพทย์โดยเฉพาะ
· ไฟ LED ให้แสงสว่างเป็นพิเศษอย่างสม่ำเสมอ
· เลือกฟังก์ชั่นกระพริบได้โดยการต่อสาย
· ติดตั้งบนฐาน หรือติดตั้งบนเสาพร้อมฉากยึด
· ต่อสายเคเบิลเรียบร้อย พร้อมใช้งานและติดตั้ง
· ยึดง่ายและปลอดภัย
· สำหรับสินค้าที่มี buzzer ส่งเสียงเตือน จะสามารถสลับชนิดสัญญาณ (ต่อเนื่องหรือเป็นช่วงๆ) ได้โดยการเปลี่ยนการต่อสายเคเบิล
แหล่งกำเนิดแสง | LED | พิสัย | ความสามัคคี | รูปแบบการติดตั้ง | เสา |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง | 524.5mm | เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง | 40mm | สี เลนส์ | สีแดง |
เอฟเฟกต์แสง | กะพริบ, คงที่ | อุณหภูมิสูงสุด | +50°C | จำนวนองค์ประกอบแสง | 1 |
ส่วนประกอบ Sounder | ออด | มัลติฟังก์ชั่ | มี | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สายเคเบิล |
ความยาว สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | 900mm | เดซิเบลที่ 1 เมตร | 85dB |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XVC4B15S ในชุด Schneider XVC4 ทาวเวอร์ไลท์ แบบประกอบเรียบร้อย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง