1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปุ่มกดฉุกเฉินรูปดอกเห็ด Harmony XB4

PUSHBUTTONS

ปุ่มกดฉุกเฉินรูปดอกเห็ด Harmony XB4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 601.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน Harmony XB4 ออกแบบสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อกำจัดปัญหาความยุ่งยากในการติดตั้ง ความยืดหยุ่นและโครงสร้างที่แข็งแรงเป็นเหตุผลที่สินค้าของเราเป็นตัวเลือกที่นิยมจากลูกค้าทั่วโลก ระบบล็อคที่ชาญฉลาดซึ่งประกอบด้วยหัวล็อคสแนปและตัวบอดี้ที่ขันด้วยสกรูหนึ่งตัว ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างมั่นคงและง่ายดาย
ไลน์อัพปุ่มกด Harmony XB4 ของ Schneider ช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากในการเลือกปุ่มตามการใช้งานและการตรวจสอบให้สอดคล้องตามมาตรฐานต่างๆ ช่วงนี้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสองมาตรฐาน IEC 60204 และ ISO 13850
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Harmony XB4 มีปุ่มกดซีรีส์โลหะแบบสมบูรณ์มากมายและมีความหลากหลายทั้งช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและชนิดการทำงาน
สามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมต่อไปนี้: ผู้ผลิตเครื่องจักร (ยานยนต์, ผ้าสิ่งทอ, ไม้), การสร้างพาแนลของระบบควบคุม, การสร้างพาแนลแผงจ่ายพลังงาน, งานสาธาณะทั่วไป, การก่อสร้างหรือสนามบิน
• ปุ่มกดหยุดฉุกเฉินโลหะแบบสมบูรณ์ • มีประกันระยะเวลา 18 เดือน
• มาตรฐาน NEMA ระดับ 4X เป็นระดับย่อยของ NEMA 4 (กันฝุ่น) ที่ต้องมีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อน วัสดุที่ทำจากวัสดุทนทานต่อการกัดกร่อนเท่านั้น เช่น สแตนเลสและอลูมิเนียม ที่จะสามารถผ่านการรับรองมาตรฐาน NEMA 4X
• มาตรฐานการป้องกัน IP66 “กันฝุ่น” ช่วยป้องกันทะเลกว้างและน้ำแรงดันสูง
• ความต้านทานต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.

รหัสสินค้า
XB4BS8444
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 601.25

PUSHBUTTONS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิสัย ความสามัคคี Series d: รูปดอกเห็ด การกำหนดค่า สถานะ ปกติ 2NC
ความกว้าง 82.5mm ความลึก 46.5mm คะแนน IP IP66, IP67, IP69, IP69K
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ 22mm ขนาด 40 x 46.5 x 82.5 mm แรงดันไฟเลี้ยง 600 V
ชนิดการติดตั้ง ติดตั้งที่พาแนล การกำหนดค่า ขั้ว และการขว้าง DPST เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 40mm
กระแสไฟเลี้ยง 10 (ฟิวส์) A, 6 A @ 120 V ac รีเซ็ตวิธีการ บิดเพื่อปลดล็อค

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB4BS8444 ในชุด ปุ่มกดฉุกเฉินรูปดอกเห็ด Harmony XB4