1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไฟไพล็อต LED สีเขียว 240V เลนส์ทั่วไป

PILOT LIGHTS XB4-B

ไฟไพล็อต LED สีเขียว 240V เลนส์ทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 291.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟไพล็อต, XB4-B
ชนิดจ่ายไฟตรงจะต้องสั่ง LED, ไฟนีออน หรือหลอดไส้ BA9s แยกต่างหากให้เหมาะสม
ชนิดหม้อแปลงจะมีหลอดไส้ BA9s มาให้
ชนิด LED เป็นชนิดสมบูรณ์พร้อมบล็อกไฟ LED ในตัว

กลุ่มและประเภท: 112 D-EX tD A21
เลขที่ใบรับรอง INERIS 04 ATEX 9004U

หมายเหตุ
รหัสสินค้าของผู้ผลิตที่มี EX แสดงค่าพิกัดของสินค้า

Schneider Electric ZB4-B & XB4-B Harmony ช่วง 22 มม.

รหัสสินค้า
XB4BVM3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 291.38

PILOT LIGHTS XB4-B 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด Harmony XB4 คะแนน กระแสไฟฟ้า 3 A ac, 270 mA dc ชนิดมีขั้ว สกรู
คะแนน IP IP66, IP67, IP69, IP69K เส้นผ่าศูนย์กลางคัตเอาท์ 22mm ระดับแรงดันไฟฟ้า 240 V ac
ประเภทหลอดไฟ LED ชนิดที่มีการยึดติด การติดตั้งบนพาแนล วัสดุ ตัวเครื่อง โลหะ
สีแสง ไพล็อต สีเขียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB4BVM3 ในชุด ไฟไพล็อต LED สีเขียว 240V เลนส์ทั่วไป