• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Green LED Pilot Light, 12mm Cutout

Part Number
XVLA333
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
7 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Terminal Type Threaded Connector IP Rating IP40, IP65 Cutout Diameter 12mm
Voltage Rating 24 V dc Lamp Type LED Mounting Type Panel Mount
Pilot Light Colour Green

Please check the type/dimensions/specifications of the part XVLA333 in the Green LED Pilot Light, 12mm Cutout series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XVLA333 ในชุด Green LED Pilot Light, 12mm Cutout

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)