1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หัวไฟไพล็อต, ZB4-B

หัวไฟไพล็อต, ZB4-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 55.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวไฟไพล็อตสำหรับใช้กับตัวบอดี้ที่ประกอบด้วย LED ในตัว, ไฟนีออน หรือ LED
สีของหัวควรตรงกับสีของบล็อก LED ที่เลือกใช้

รหัสสินค้า
ZB4BV013
ZB4BV043
ZB4BV053
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสีแสง ไพล็อต

฿ 640.40

PILOT LIGHT HEADS ZB4-B 1 ชิ้น 11 วัน สีขาว

฿ 55.50

PILOT LIGHT HEADS ZB4-B 1 ชิ้น 45 วัน สีแดง

฿ 55.50

PILOT LIGHT HEADS ZB4-B 10 ชิ้น 45 วัน สีส้ม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด Harmony XB4 คะแนน IP IP66, IP67, IP69, IP69K เส้นผ่าศูนย์กลางคัตเอาท์ 22mm
ชนิดที่มีการยึดติด การติดตั้งบนพาแนล วัสดุนำแสง โลหะ รูปทรง แสง ไพล็อต แบบกลม