1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไฟ ไฟบอกสถานะ Acti9 iIL

INDICATOR LIGTH ACTI9 IIL 110

ไฟ ไฟบอกสถานะ Acti9 iIL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 441.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟ ไฟบอกสถานะ Acti9 iIL ใช้เพื่อระบุว่ามีแรงดันไฟฟ้าพร้อมไฟเดี่ยวคู่หรือกะพริบ

รหัสสินค้า
A9E18325
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 441.00

INDICATOR LIGTH ACTI9 IIL 110 1 ชิ้น 60 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิสัย กิจกรรม 9 ชุด iil ชนิดมีขั้ว ประเภทอุโมงค์
ระดับแรงดันไฟฟ้า 230 V AC ที่ 50/60 Hz ประเภทหลอดไฟ 2 LED ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) สมมาตร
สีแสง ไพล็อต สีเขียว / สีแดง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A9E18325 ในชุด ไฟ ไฟบอกสถานะ Acti9 iIL