• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Key Switch with Contact Block

Key Switch with Contact Block

Rectangular heads
2 or 3 fixed positions
1NO + 1NC or 2NO + 2NC contacts
IP65 protection

Part Number
XB6EDG232P
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
61 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Series Harmony XB6E Terminal Type Quick Connect, Solder Tag Cutout Diameter 16mm
Contact Configuration 2CO Body Material Plastic Maximum DC Voltage 110V
Illuminated No Actuator Type Key Number of Positions 3
Maximum AC Voltage 250V Maximum Current 1 A dc, 500 mA ac Switch Actuation Stay Put
Number of Keys 2 Key Type 132 Key Withdrawal Position All

Please check the type/dimensions/specifications of the part XB6EDG232P in the Key Switch with Contact Block series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB6EDG232P ในชุด Key Switch with Contact Block

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)