• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Front/Door Mounting Switch Disconnectors

Front/Door Mounting Switch Disconnectors

Adaptable with simple attachment of auxiliary contact, neutral pole, or up to 3 main poles to basic 3-pole switch
Suitable for main/emergency switching
690V nominal voltage
Ingress protection IP55
Full compliance with BS/EN 60947-3
Supplied as complete kit in one pack

Part Number
VBF2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
61 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Number of Poles 3 Series VARIO Length 60mm
Power Rating 11 kW IP Rating IP20, IP65 Minimum Operating Temperature -20°C
Voltage Rating 690 V ac Maximum Operating Temperature +50°C Mounting Type Panel Mount
Electrical Phase 3 Maximum Current 40 A Handle Colour Black
Switch Rating 8 kV Accepts Padlocks Yes Maximum Voltage TeSys

Please check the type/dimensions/specifications of the part VBF2 in the Front/Door Mounting Switch Disconnectors series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VBF2 ในชุด Front/Door Mounting Switch Disconnectors

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)