• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

XAL Pushbutton Enclosures for Harmony 5, 22mm Switches

XAL Pushbutton Enclosures for Harmony 5, 22mm Switches

The Harmony XAL series from Schneider are an empty enclosure designed for use with XB5 plastic push buttons, pilot lights, selector switches, mushroom head operators, legend plates and accessories.
For normal environments, CSA approved and UL Listed
Polycarbonate housing
Light grey base with either a dark grey or yellow lid
Stainless steel lid mounting screws

Part Number
XALD01
XALD02
XALD03
XALD04
XALD05
XALK01
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSSeries Length Colour Dimensions L x W x H CAD Drawing Number of Cutouts Enclosure Marking
7 Day(s) 10Harmony XALD68mmGrey68 x 68 x 53 mm3D CAD Model1None
7 Day(s) -Harmony XALD106mmGrey106 x 68 53 mm3D CAD Model2-
7 Day(s) -Harmony XALD136mmGrey136 x 68 x 53 mm-3-
7 Day(s) -Harmony XALD166mmGrey166 x 68 x 53 mm-4-
7 Day(s) -Harmony XALD196mmGrey196 x 68 x 53 mm-5-
7 Day(s) -Harmony XALK68mmYellow68 x 68 x 53 mm-1-

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Dimension width W(mm) 68mm Material Plastic Depth 53mm
Protection function (environmentally resistant) IP66, IP67, IP69, IP69K Minimum Operating Temperature -40°C Cutout Diameter 22mm
Maximum Operating Temperature +70°C

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)