1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปุ่มกดส่องสว่าง, แบบสปริงดันกลับ Harmony XB4

PUSHBUTTONS SPRING RETURN

ปุ่มกดส่องสว่าง, แบบสปริงดันกลับ Harmony XB4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 716.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัส 1 N/C และ 1 N/O
เทอร์มินอลแบบขันสกรู

รหัสสินค้า
XB4BW31G5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 716.88

PUSHBUTTONS SPRING RETURN 1 ชิ้น 2 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สีของปุ่ม ขาว Series Harmony XB4 คะแนน IP IP66, IP67, IP69, IP69K
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ -25°C เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ 22mm อุณหภูมิใช้งานสูงสุด +70°C
ลักษณะ สวิตช์กด แบบกลม การทำงานของ สวิตช์กด สปริงดันกลับ ชนิดการติดตั้ง การติดตั้งบนพาแนล
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด 600V ไฟส่องสว่าง มี แรงดันไฟฟ้า AC สูงสุด 600V
กระแสไฟฟ้า สูงสุด 6 A ac, 550 mA dc แรงดันไฟฟ้าส่องสว่าง 120V การกำหนดค่าหน้าสัมผัส NO/NC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB4BW31G5 ในชุด ปุ่มกดส่องสว่าง, แบบสปริงดันกลับ Harmony XB4