1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หัวสำหรับ ปุ่มกด ฟลัชพุช สปริง รีเทิร์น Harmony XB4 (รหัสสินค้า)

SPRING RETURN PUSHBUTTONS

หัวสำหรับ ปุ่มกด ฟลัชพุช สปริง รีเทิร์น Harmony XB4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 365.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวกดหลายแบบสำหรับปุ่มกดพร้อมปุ่มกดจาก Harmony XB4 ซีรีส์
การออกแบบ แบบกลม
การกระตุ้นการคืน สปริง
ไม่มีเครื่องหมายและมีตัวเลือกการ มาร์คกิ้ง
มีให้เลือกล้างหรือล้างพร้อม ฝาครอบ ใสสำหรับใส่ตำนาน

รหัสสินค้า
ZB4BA73407
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 365.38

SPRING RETURN PUSHBUTTONS 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สีของปุ่ม อื่น ๆ Series Harmony XB4 คะแนน IP IP69, IP69K
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ 22mm ลักษณะ สวิตช์กด เป็นมุมฉาก การทำงานของ สวิตช์กด สปริงดันกลับ
รูปทรง สวิตช์กด เป็นมุมฉาก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZB4BA73407 ในชุด หัวสำหรับ ปุ่มกด ฟลัชพุช สปริง รีเทิร์น Harmony XB4