(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เชื่อมต่อผ่านแคลมป์ยึดหัวสกรู
สีของปุ่ม | สีดำ | Series | Harmony XB4 | ชนิดมีขั้ว | สกรู |
---|---|---|---|---|---|
คะแนน IP | IP66, IP67, IP69, IP69K | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -25°C | เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ | 22mm |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | +70°C | ลักษณะ สวิตช์กด | แบบกลม | การทำงานของ สวิตช์กด | สปริงดันกลับ |
ชนิดการติดตั้ง | การติดตั้งบนพาแนล | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด | 600V | ไฟส่องสว่าง | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า AC สูงสุด | 600V | กระแสไฟฟ้า สูงสุด | 6 A ac, 550 mA dc | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | NO |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB4BA3351 ในชุด ปุ่มกดแบบฝัง XB4-B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง