• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Pushbuttons Spring Return

Part Number
XB5AA3351
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Button color Black Series Harmony XB5 Terminal Type Screw
IP Rating IP66, IP67, IP69, IP69K Minimum Operating Temperature -25°C Cutout Diameter 22.5mm
Push Button Style Flush Push Button Actuation Spring Return Push Button Shape Round
Mounting Type Panel Mount Body Material Plastic Push Button Material Plastic
Maximum DC Voltage 600V Maximum AC Voltage 600V Contact Configuration NO

Please check the type/dimensions/specifications of the part XB5AA3351 in the Pushbuttons Spring Return series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB5AA3351 ในชุด Pushbuttons Spring Return

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)