1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตช์กด สีแดง Harmony XB4 NC สปริง รีเทิร์น

XB4 METAL 22 MM PUSH BUTTONS

สวิตช์กด สีแดง Harmony XB4 NC สปริง รีเทิร์น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 249.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มกด โลหะ XB4 22 มม
ปุ่มกดสวิตช์และไฟสัญญาณไฟ XB4B ซีรี่ส์

หน่วยที่สมบูรณ์
ปุ่มกด สปริง รีเทิร์นกรอบโลหะชุบโครเมียม
สวิตช์แบบเลือกค่า และ สวิตช์ สวิตช์กุญแจ พร้อมกรอบโลหะชุบโครเมียม
ปุ่มกด ไฟส่องสว่าง , สปริง กลับ, กดล้าง, กรอบโลหะชุบโครเมียม

รหัสสินค้า
XB4BA4322
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 249.75

XB4 METAL 22 MM PUSH BUTTONS 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สีของปุ่ม สีแดง Series Harmony XB4 ชนิดมีขั้ว สกรู
คะแนน IP IP66, IP67, IP69, IP69K อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ -25°C เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ 22mm
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด +70°C ลักษณะ สวิตช์กด แบบกลม การทำงานของ สวิตช์กด สปริงดันกลับ
ชนิดการติดตั้ง การติดตั้งบนพาแนล แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด 600V แรงดันไฟฟ้า AC สูงสุด 600V
กระแสไฟฟ้า สูงสุด 6 A ac, 550 mA dc แรงดันไฟฟ้าส่องสว่าง ไม่ การกำหนดค่าหน้าสัมผัส NC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB4BA4322 ในชุด สวิตช์กด สีแดง Harmony XB4 NC สปริง รีเทิร์น