1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เคสกล่องควบคุมรอก เครน XACA

CONTROL STATION ACCESSORIES

เคสกล่องควบคุมรอก เครน XACA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,070.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รายการอุปกรณ์เสริมของ Schneider จากซีรีส์ Harmony XAC สำหรับใช้กับกล่องควบคุมรอก เครน
เหมาะสำหรับกล่องทุกชนิด

รหัสสินค้า
XACA08
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,070.00

CONTROL STATION ACCESSORIES 1 ชิ้น 2 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด Harmony XACA ความกว้าง 80mm ความยาว 560mm
สำหรับใช้กับ ส่วนหัวทำงาน XAC A ความลึก 70mm คะแนน IP IP65
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -25°C เส้นผ่าศูนย์กลางคัตเอาท์ 22mm อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +70°C
วัสดุ แนบมา โพลีโพรพีลีน สีของสิ่งที่แนบมา สีเหลือง จำนวนรอยตัด 8
ประเภทการต่อสายเคเบิล แคลมป์ยึดสกรู

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XACA08 ในชุด เคสกล่องควบคุมรอก เครน XACA