• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Harmony Control Station XALD

Harmony Control Station XALD

A complete control station with durable polycarbonate housing and flush pushbutton.
Dark grey cover
IP65 rating
IK03 mechanical protection rating
Silver alloy contacts
Short circuit protection
Operating temperature range -25 to +70 °C

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

XALD112

Part Number
XALD112
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Series Harmony XALD Width 68mm Length 68mm
Terminal Type Screw Depth 62mm IP Rating IP66, IP67, IP69, IP69K
Cutout Diameter 22mm Enclosure Material Polycarbonate Enclosure Colour Dark Grey/Light Grey
Push Button Colour Red Push Button Actuation Spring Return Contact Configuration NC
Maximum DC Voltage 600V Push Button Marking O Maximum AC Voltage 600V

Please check the type/dimensions/specifications of the part XALD112 in the Harmony Control Station XALD series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XALD112 ในชุด Harmony Control Station XALD

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)