• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Harmony 5 Control Station Single-Way

Harmony 5 Control Station Single-Way

Polycarbonate enclosure with an ingress protection of IP65
Flush 22mm diameter double insulated bezel pushbutton with spring return action
Body dimensions: 68 x 68 x 53mm
Knockouts: 2 x 20mm (side) 2 x 19mm (base)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

XALD101H29

Part Number
XALD101H29
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
7 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Series Harmony XALD Width 68mm Length 68mm
Depth 62mm IP Rating IP66, IP67, IP69, IP69K Enclosure Material Polycarbonate
Enclosure Colour Grey Push Button Colour Green Push Button Actuation Spring Return
Contact Configuration NO Maximum DC Voltage 600V Push Button Marking START
Maximum AC Voltage 600V Maximum Current 6 A ac, 550 mA dc Push Button Material Polycarbonate

Please check the type/dimensions/specifications of the part XALD101H29 in the Harmony 5 Control Station Single-Way series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XALD101H29 ในชุด Harmony 5 Control Station Single-Way

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)