• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

GS2 series control mechanisms

Part Number
GS2AH230
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
61 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Accessory Type Handle For Use With GS Series IP Rating IP65

Please check the type/dimensions/specifications of the part GS2AH230 in the GS2 series control mechanisms series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GS2AH230 ในชุด GS2 series control mechanisms

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)