• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Pilot Light Bodies, ZB4-B

Part Number
ZB4BV5D1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
61 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Series Harmony XB4 Terminal Type BA 9s Base Fitting Block Type Light Block
Illumination Colour White Body/Fixing Collar Included Yes Illumination Type LED

Please check the type/dimensions/specifications of the part ZB4BV5D1 in the Pilot Light Bodies, ZB4-B series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZB4BV5D1 ในชุด Pilot Light Bodies, ZB4-B

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)