1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อินทิกรัล LED ร่างกายZB4-B

INTEGRAL LED BODIES ZB4-B

อินทิกรัล LED ร่างกายZB4-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 357.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับหัว LED แบบรวมเท่านั้น
ตัวเครื่อง LED แบบอินทิเกรตที่สมบูรณ์พร้อมขั้วต่อ เทอร์มินอล สกรู แคลมป์ยึด สกรู
สามแรงดันไฟฟ้าในห้าสี

รหัสสินค้า
ZB4BVM3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 357.50

INTEGRAL LED BODIES ZB4-B 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด Harmony XB4 ชนิดมีขั้ว สกรู ระดับแรงดันไฟฟ้า 230 ถึง 240 V
ประเภท บล็อค บล็อกไฟ สีสว่าง สีเขียว ตัวเครื่อง/ แก้ไข ปลอกสวม ใช่
ประเภทไฟส่องสว่าง LED

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZB4BVM3 ในชุด อินทิกรัล LED ร่างกายZB4-B