1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หน้าสัมผัสสำหรับส่งสัญญาณ (Signalling Contacts)

SIGNALLING CONTACTS

หน้าสัมผัสสำหรับส่งสัญญาณ (Signalling Contacts)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 259.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสสำหรับส่งสัญญาณ เพื่อใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ TeSys U เพื่อช่วย ระบุข้อผิดพลาด (Fault )ในระบบ
ออกแบบได้รวดเร็วขึ้น เพราะใช้ชิ้นส่วนน้อยกว่า
ทำพาแนลได้ไวขึ้น เพราะใช้เวลาในการประกอบเร็วขึ้นและใช้สายไฟน้อยลงต่อจำนวนสตาร์ทเตอร์
ประหยัดพื้นที่ด้วยความกว้างเพียง 45 มม. ด้วยพิกัดกระแสถึง 32 A (แม้จะกลับทาง) ช่วยให้พาแนลมีขนาดเล็กลง
ยืดหยุ่นและอัปเกรดได้ด้วยโมดูลฟังก์ชั่น plug-and-play
กำหนดพารามิเตอร์ป้องกันและแรงดันไฟฟ้าได้หลังประกอบและเดินสาย
ยูนิตควบคุมบรอดแบนด์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโหลดเกินด้วยจำนวนชิ้นส่วนที่น้อยกว่า
การวิเคราะห์ plug-and–play แบบขยายได้
ประสานงานแบบองค์รวม เพื่อให้กลับมาทำงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วหลังเกิดการ Fault ลัดวงจร

รหัสสินค้า
LUA1C11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 259.00

SIGNALLING CONTACTS 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series LUA1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LUA1C11 ในชุด หน้าสัมผัสสำหรับส่งสัญญาณ (Signalling Contacts)