(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับใช้กับ TeSys คอนแทคเตอร์ที่พิกัดสูงถึง 15 kW
มีการป้องกันการลัดวงจรและโหลดเกิน
ตำแหน่ง 'OFF' ล็อคได้
อาจใช้หน้าสัมผัสเสริมในการส่งสัญญาณ ‘OFF’ หรือสภาพการตัดวงจร
เข้าสายแบบสกรู
รหัสสินค้า |
---|
GV2ME05 |
GV2ME06 |
GV2ME08 |
GV2ME14 |
GV2ME16 |
GV2ME20 |
GV2ME32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้ว | ความยาว | ระดับแรงดันไฟฟ้า | ขนาด | การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | ประเภทการ หน้าสัมผัส เทอร์มินอล | ทำลายความจุที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด | ช่วง กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,341.25 | MOTOR CIRCUIT BREAKERS GV2-ME | 1 ชิ้น | 2 วัน | 44.5mm | 78.2mm | 3P | 89mm | 690 V | 89 x 44.5 x 78.2 mm | รุ่น 3D CAD | สกรู | - | 0.63 → 1 A | ||
฿ 1,341.25 | MOTOR CIRCUIT BREAKERS GV2-ME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 44.5mm | 78.2mm | 3P | 89mm | 690 V | 89 x 44.5 x 78.2 mm | รุ่น 3D CAD | สกรู | - | 1 → 1.6 A | ||
฿ 1,341.25 | MOTORCIRCUITBREAKERSGV2-ME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | สกรู | - | - | ||
฿ 1,433.75 | MOTORCIRCUITBREAKERSGV2-ME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | สกรู | - | - | ||
฿ 1,595.63 | MOTOR CIRCUIT BREAKERS GV2-ME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | 690 V | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,595.63 | MOTORCIRCUITBREAKERSGV2-ME | 1 ชิ้น | 2 วัน | 44.5mm | 78.2mm | 3P | 89mm | 690 V | 89 x 44.5 x 78.2 mm | - | สกรู | 3 kA | 13 ถึง 18 A | ||
฿ 2,081.25 | MOTOR CIRCUIT BREAKERS GV2-ME | 1 ชิ้น | 2 วัน | 44.5mm | 78.2mm | 3P | 89mm | 690 V | 89 x 44.5 x 78.2 mm | รุ่น 3D CAD | สกรู | 3 kA | 24 → 32 A |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | - |
---|---|---|---|---|---|
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) | — | พิสัย | TeSys | Series | GV2M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง