1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

RCD เพิ่มเติมสำหรับ Acti9 Vigi iC60

RCD เพิ่มเติมสำหรับ Acti9 Vigi iC60
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,828.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เมื่อใช้ร่วมกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ iC60 RCD เพิ่มเติมสำหรับ Acti9 Vigi iC60 จะช่วยมอบการป้องกันบุคคลจากไฟฟ้าช็อตจากการสัมผัสทั้งโดยตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังมอบการป้องกันการติดตั้งจากความเสี่ยงเกิดไฟไหม้
ชนิด Asi มอบการป้องกันเพิ่มขึ้นจากกระแสไฟฟ้ารบกวนและมลภาวะหรือสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน

รหัสสินค้า
A9V44425
A9V44440
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)

฿ 3,828.00

ADD-ON ACTI9 VIGI 4P 25A 300MA 1 ชิ้น 60 วัน 1025

฿ 4,092.00

ADD-ON ACTI9 VIGI 4P 40A 300MA 1 ชิ้น 60 วัน 1040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) -
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) จำนวนขั้ว 4 พิสัย Acti 9
Series IC60 แรงดันไฟฟ้า AC 400 V รูปแบบการติดตั้ง แบบใช้คลิป, รางปีกนก DIN rail
เวลาพัก ทันทีทันใด ความไวในการเดินทาง 300 mA