1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RCCB Acti9 iID

RCCB ACTI9 IID 2P 100A 30MA TY

RCCB Acti9 iID
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,026.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RCCB Acti 9 iID สำหรับรางปีกนก DIN rail สามารถใช้ได้กับ MCB iC60 เพื่อป้องกันบุคคลและอุปกรณ์จากไฟฟ้าช็อต ความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ และปรับปรุงความต่อเนื่องในการใช้งานให้ดีขึ้น
การป้องกันบุคคลจากไฟฟ้าช็อตผ่านการสัมผัสโดยตรง (≦ 30 mA)
การป้องกันบุคคลจากไฟฟ้าช็อตผ่านการสัมผัสทางอ้อม (≧ 100 mA)
ป้องกันการติดตั้งจากความเสี่ยงเกิดไฟไหม้ (300 mA หรือ 500 mA)

รหัสสินค้า
A9R11291
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,026.00

RCCB ACTI9 IID 2P 100A 30MA TY 1 ชิ้น 30 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) -
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) จำนวนขั้ว 2 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 100
พิสัย Acti 9 Series iID แรงดันไฟฟ้า AC 220-240 V
รูปแบบการติดตั้ง แบบใช้คลิป, รางปีกนก DIN rail เวลาพัก ทันทีทันใด ความไวในการเดินทาง 30 mA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A9R11291 ในชุด RCCB Acti9 iID