1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

พิทช์ ช์ 2.54 มม. 64 ทาง, ประเภท R Class C2, 2 แถว, คอนเนคเตอร์ DIN 41612 แบบ แบบตรง , ปลั๊ก

BACKPLANE CONNECTORS

พิทช์ ช์ 2.54 มม. 64 ทาง, ประเภท R Class C2, 2 แถว, คอนเนคเตอร์ DIN 41612 แบบ แบบตรง , ปลั๊ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 408.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเชื่อมต่อ Q & R ชนิดย้อนกลับ
ขั้วต่อ 2 ส่วน (UL94-V0) พร้อม ระบบ ย้อนกลับที่แท้จริง รองรับการใช้งาน กับรุ่น B และ C
ปลั๊ก ยึดเข้ากับระนาบด้านหลังของอุปกรณ์ผู้ที่มีการ ตะกั่วบัดกรี 4 มม. สามารถติดตั้งในแนวตั้งบนพีซีบีได้
ช่องเสียบ มีการเชื่อมต่อแบบ ตะกั่วบัดกรี 90 °สำหรับการติดตั้ง PCB แนวนอน
นอกจากนี้ยังมีตัวเลือก ขดลวด พัน 13 มม

DIN41612 - ระยะอันตราย
ขั้วต่อ DIN 41612 สำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายในระบบชั้นวาง Eurocard ทั้งหมด 19 นิ้ว

รหัสสินค้า
09731646907
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 408.19

BACKPLANE CONNECTORS 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนหมุด 64 คะแนน กระแสไฟฟ้า 2 A เพศ เกลียวนอก
ชนิด R ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD รุ่น CAD 3 มิติ จำนวนแถว 2 Class C2
กำลังโหลดแถว A / C วิธีการ สายต่อปลายสาย ห่อ ขดลวด พิทช์ 2.54 มม
ชุบผิวหน้าสัมผัส ทองคำมากกว่า นิกเกิล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 09731646907 ในชุด พิทช์ ช์ 2.54 มม. 64 ทาง, ประเภท R Class C2, 2 แถว, คอนเนคเตอร์ DIN 41612 แบบ แบบตรง , ปลั๊ก