1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

64 ทาง พิทช์ ช์ 2.54 มม., ประเภท C Class C2, 3 แถว, คอนเนคเตอร์ DIN 41612 แบบ แบบตรง , ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

HARTING

64 ทาง พิทช์ ช์ 2.54 มม., ประเภท C Class C2, 3 แถว, คอนเนคเตอร์ DIN 41612 แบบ แบบตรง , ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 149.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

-

รหัสสินค้า
09032646824 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 149.07

฿ 116.01

HARTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนหมุด 64 คะแนน กระแสไฟฟ้า 2 A เพศ ตัวเมีย
ชนิด C ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง
จำนวนแถว 3 Class C2 กำลังโหลดแถว A / C
วิธีการ สายต่อปลายสาย ตะกั่วบัดกรี พิทช์ 2.54 มม ชุบผิวหน้าสัมผัส ทองคำมากกว่า นิกเกิล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 09032646824 ในชุด 64 ทาง พิทช์ ช์ 2.54 มม., ประเภท C Class C2, 3 แถว, คอนเนคเตอร์ DIN 41612 แบบ แบบตรง , ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ