1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตู้ไฟกันน้ำ IP65

THERMOPLASTIC ADAPTABLE BOXES

ตู้ไฟกันน้ำ IP65
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,855.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องแยกน้ำสีเทาเหล่านี้ทำจาก วัสดุ เทอร์โมพลาสติก ดับไฟได้เองซึ่งปราศจากฮาโลเจน ตัวเครื่องมีด้านเรียบและมีฝาปิดที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแบบสกรูและซีลเพื่อป้องกัน IP65
· ทนทานต่อความร้อน สารเคมี และบรรยากาศ · ฝาปิดที่จดสิทธิบัตรแล้วซึ่งผลิตในขั้นตอนการกดครั้งเดียวและติดตั้งด้วย ซีล
· ส่วนประกอบ ต่างๆ สามารถติดตั้งที่ด้านหลังของกล่องได้โดยใช้ สกรู ตัวเองขนาด 3.5 x 9.5 มม.
· กล่องด้านเรียบพร้อมฝาปิดแบบเกลียว
· ตัว ตัวเสื้อ สีเทา RAL 7035
· วัสดุ เทอร์โมพลาสติก ดับไฟได้เอง
· อุณหภูมิในการติดตั้งตั้งแต่ -25°C ถึง +60°C
· การป้องกัน IP65
· IK08 กันกระแทก
· ปราศจากฮาโลเจน

รหัสสินค้า
1SL0856A00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,855.15

THERMOPLASTIC ADAPTABLE BOXES 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1SL0856A00 ในชุด ตู้ไฟกันน้ำ IP65