1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวถอด สวิตช์ E-Pack

E-PACK SWITCH DISCONNECTORS

ตัวถอด สวิตช์ E-Pack
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,244.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การป้องกันทางเข้า IP65
สอดคล้องกับ IEC947-4-3
ล็อคได้ใน ตำแหน่ง ปิดโดยมีแม่กุญแจมากถึงสามตัว
ตัวเครื่องพลาสติกแข็งแรงพร้อมฝาปิดที่มองเห็นได้สูงสีเหลืองซึ่งไม่สามารถถอดออกได้ด้วย สวิตช์ ใน ตำแหน่ง เปิด

รหัสสินค้า
S47K5N-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,244.11

E-PACK SWITCH DISCONNECTORS 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 100mm ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 107 มม อุปกรณ์แหล่งจ่าย 7.5 กิโลวัตต์
คะแนน IP IP65 กระแสไฟฟ้า สูงสุด 20 A ความยาว 125 มม
มือจับ สี สีแดง / เหลือง เฟสไฟฟ้า 3 จำนวนขั้ว 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S47K5N-A ในชุด ตัวถอด สวิตช์ E-Pack