1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โพรบวัด สปริง พร้อม หัว หยัก【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SPRING PROB

โพรบวัด สปริง พร้อม หัว หยัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 797.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS pro ที่เชื่อถือได้ โพรบวัด หางปลาแฉก สปริง หัว หยักแบบหยักนี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับเต้ารับที่เหมาะสมซึ่งสั่งซื้อแยกต่างหากการมี โพรบวัด แยกจากเต้ารับช่วยให้เปลี่ยนหัววัดทดสอบ สปริง ชำรุดได้ง่ายโดยไม่รบกวนการ อุปกรณ์สายไฟ
โพรบวัด นี้เหมาะอย่างยิ่ง (ในการพัฒนาและการผลิต) สำหรับอุปกรณ์ทดสอบอัตโนมัติ (ATE) และอุปกรณ์จับยึดทดสอบซึ่งจำเป็นต้องมีการทดสอบพีซีบีหลายจุดและส่วนประกอบย่อยอย่างรวดเร็วสามารถดันเต้ารับเข้ากับ แผ่นติดตั้ง เพื่อให้ปิด ซีล โดยไม่ต้องใช้กาว

• ความต้านทานหน้าสัมผัส 50 mΩ
• กระแสไฟฟ้า 3 A
• ชุบทอง
• ความดัน สปริง 1.47 N (g)

รหัสสินค้า
261-5165
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 797.00

SPRING PROB 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 17.04 มม คะแนน กระแสไฟฟ้า 3 A วัสดุ ตัวเครื่อง ฟอสเฟอร์บรอนซ์
พิทช์ 1.9 มม ชนิด ปลาย โพรบวัด ขวาง ความต้านทานหน้าสัมผัส 30 mΩ