(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดสะท้อนแสง ชนิดสะท้อนแสงเหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้แสงอาทิตย์และจุดที่มีแสงน้อย สามารถมองเห็นได้ดีขึ้นภายใต้แสงอาทิตย์โดยตรง ทรานส์เฟลกซ์ทีฟ โดยชนิดทรานส์เฟลกซ์ทีฟมีความสามารถในการให้ไฟด้านหลัง ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแสงน้อยหรือปราศจากแสง
พลังงานต่ำมาก
เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
รูปแบบ 7 เซ็กเมนต์มาตรฐานพร้อมจุดทศนิยมระหว่างหลักและลูกน้ำสลับระหว่างหลัก
เซ็กเมนต์สีดำบนพื้นหลังสีเงิน
มุมมองกว้าง
ส่งเป็นแผ่นกระจกแบนพร้อมพินแข็งในบรรจุภัณฑ์ DIL
ความสูงภายนอก | 30.5mm | ความลึกภายนอก | 2.9mm | ความกว้างภายนอก | 50.8mm |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดภายนอก | 50.8 x 2.9 x 30.5mm | สีสว่าง | สีดำ | ประเภทจอภาพ | 7 เซ็กเมนต์ |
สีพื้นหลัง | สีเทา | เมทริกซ์ ตัวอักษร | 1 แถว x 6 ตัวอักษร | การดูความสูงของพื้นที่ | 16.5mm |
อักขระต่อแถว | 6 | แถว ตัวอักษร | 1 | ความกว้างของ ตัวอักษร | 7mm |
ความสูงของ ตัวอักษร | 12.7mm | การดูขนาดพื้นที่ | 63.5 x 16.5mm | ดูความกว้างของพื้นที่ | 63.5mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 184-7737 ในชุด จอแสดงผล LCD 7 เซ็กเมนต์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง