1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกเก็บสายเคเบิลเกลียว PE

TUBE

ปลอกเก็บสายเคเบิลเกลียว PE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 375.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลอกเก็บสายเคเบิลสามารถใช้เพื่อมัดรวม จัดระเบียบ และป้องกันสายเคเบิล

คุณสมบัติและประโยชน์
· จัดระเบียบและป้องกันสายเคเบิลได้อย่างง่ายดาย
· วัสดุ PE
• สามารถดึงออกจากจุดใดก็ได้
• ส่งในหลายขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลาง
· มีให้เลือกในสีดำหรือสีธรรมชาติ

รหัสสินค้า
227-980 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 375.63

฿ 265.16

TUBE 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 3m สี สีธรรมชาติ วัสดุ โพลีเอทิลีน
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +50°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -50°C เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด 32mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ขั้นต่ำ 9mm สวิตช์ การทำงาน ชั่วขณะ ความหนาของผนัง 0.85mm
เส้นผ่าศูนย์กลางมัดสูงสุด 32mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 227-980 ในชุด ปลอกเก็บสายเคเบิลเกลียว PE