1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หม้อแปลง กระแสไฟฟ้า หม้อแปลง ความแม่นยำ สูง

HI CURRENT TRANSFORMERS

หม้อแปลง กระแสไฟฟ้า หม้อแปลง ความแม่นยำ สูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 269.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หม้อแปลง กระแสไฟฟ้า สูง RS pro คุณสมบัติ ช่วง กระแสไฟฟ้า หลัก 50-150A ความแม่นยำ 1%หม้อแปลง กระแสไฟฟ้า เหล่านี้ยังมีอิเล็กทริกที่มีแรงดันไฟฟ้า ขาตั้ง 4kvrms เครื่องวัดความถี่ ทำงาน 50/60 เฮิร์ตความต้านทานภาระที่กำหนด 33 Ω วัสดุ ทั้งหมด UL94-VO และ อุณหภูมิใช้งาน -40 ° C ถึง = 85 ° C

รหัสสินค้า
124-3902 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 269.50

฿ 190.24

HI CURRENT TRANSFORMERS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า 50 A อุณหภูมิต่ำสุด -40°C อุณหภูมิสูงสุด +85°C
ชนิดที่มีการยึดติด PCB ติด ขนาด 23.8 × 11.12 × 23.8 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 124-3902 ในชุด หม้อแปลง กระแสไฟฟ้า หม้อแปลง ความแม่นยำ สูง