(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขดลวดเคลื่อนที่สำหรับกระแสไฟฟ้ากระแสตรง
การติดตั้งแผง
ตัวเครื่อง ABS และ โพลีคาร์บอเนต
วัสดุป้องกันตัวเรือนและขั้ว UL 94VO
1.5 Class ความแม่นยำ
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -25 ° C - + 50 ° C
ชุด | RS โปร | ความลึก | 45 มม | ค่า | 0 V |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิสูงสุด | +50°C | ชนิด มิเตอร์วัดไฟ | ขดลวด เคลื่อนที่ | ช่วงการวัด | 0 ถึง 20 V |
ได้รับการอนุมัติ | CE, TUV ได้รับการรับรอง UL E327849 | ความสูงคัตเอาท์ | 92 มม | มิเตอร์วัดไฟ ความแม่นยำ | ±1.5 % |
ประเภท กระแสไฟฟ้า | DC | ขนาดคัตเอาท์ | 92 x 92 มม | ความกว้างคัตเอาท์ | 92 มม |
ค่า | 20 V | อุณหภูมิต่ำสุด | -25°C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 901-0558 ในชุด โวลต์มิเตอร์ แบบ ขดลวด เคลื่อนที่แบบอะนาล็อก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง