1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โมดูลป้องกันสำหรับซีรีย์ RT, RP & PT

โมดูลป้องกันสำหรับซีรีย์ RT, RP & PT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 186.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัส วัสดุ agni
ขดลวด แยก หน้าสัมผัส 4000 Vrms
สลับแรงดัน 250 vdc

รหัสสินค้า
PTML00245-1415036-1
PTML05246-1415036-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทของ อุปกรณ์เสริม แรงดันไฟฟ้า

฿ 186.84

MINIATURE PLUG-IN RELAY 1 ชิ้น 10 วัน 10โมดูล24 V dc

฿ 204.94

PROTECTION MODULES 1 ชิ้น 10 วัน 10โมดูล ปลั๊ก LED6 ถึง 24 V ac / dc

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับใช้กับ RT78724, RT78726