1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

MULTILOCK 040 & 070 รายชื่อและ อุปกรณ์จับยึด (Tooling)【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FEMALE CRIMP TERMINAL CONTACT

MULTILOCK 040 & 070 รายชื่อและ อุปกรณ์จับยึด (Tooling)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 620.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ผลิตจากการเชื่อมต่อ TE มีการ การเชื่อมต่อสายไฟ เชิงกลที่ ตัน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้วย สายไฟ ใด ๆส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรม จักรกลอัตโนมัติกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามี การเชื่อมต่อสายไฟ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ทั้ง ตัวเมีย และ เกลียวนอกคุณสามารถเลือกจาก ชุบผิวหน้าสัมผัส ดีบุก หรือทอง
หางปลา ยกเลิกผู้ติดต่อ
คอนเนคเตอร์ ยึดส หัวแปลงคอนเนคเตอร์

รหัสสินค้า
282438-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 620.57

FEMALE CRIMP TERMINAL CONTACT 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด MINI-MIC เพศ ตัวเมีย สำหรับใช้กับ ตัวเชื่อมต่อ AMP SUPEREAL 1.5
ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² 1 มม. ² ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² 0.5 mm² อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +105°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -30°C ชุบผิวหน้าสัมผัส ดีบุก หน้าสัมผัส วัสดุ ฟอสเฟอร์บรอนซ์
วิธีการ สายต่อปลายสาย หางปลา ความต้านทานหน้าสัมผัส สูงสุด 20 mΩ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 282438-1 ในชุด MULTILOCK 040 & 070 รายชื่อและ อุปกรณ์จับยึด (Tooling)