1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หางปลา ติดต่อ【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

FEMALE CRIMP TERMINAL CONTACT

หางปลา ติดต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 504.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
· ประเภท หน้าสัมผัส: ซ็อกเก็ต
· วัสดุ การชุบผิว ผิว บริเวณผสมพันธุ์ หน้าสัมผัส: ดีบุก
· วัสดุ การชุบผิว บริเวณ แผ่นปิดหน้าสัมผัส ขดลวด: ดีบุก
· แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (VAC): 250
· การเก็บรักษา หน้าสัมผัส ภายใน ตัวเสื้อ: สามารถทำได้

รหัสสินค้า
61626-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 504.00

FEMALE CRIMP TERMINAL CONTACT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด 0.140 MATE-N-LOK เพศ ตัวเมีย สำหรับใช้กับ ตัวเสื้อ คอนเนคเตอร์ 0.140 MATE-N-LOK
ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² 2 มม. ² ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² 0.5 mm² ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG 14AWG
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG 20AWG ชุบผิวหน้าสัมผัส ดีบุก หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง
วิธีการ สายต่อปลายสาย หางปลา ความต้านทานหน้าสัมผัส สูงสุด 4 mΩ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 61626-1 ในชุด หางปลา ติดต่อ