1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

SL-156 ซีรี่ส์หน้าสัมผัส หางปลา【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FEMALE CRIMP TERMINAL CONTACT

SL-156 ซีรี่ส์หน้าสัมผัส หางปลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 149.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสแบบ หางปลา สำหรับ คอนเนคเตอร์ ซีรีส์ SL-156

รหัสสินค้า
3-640707-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 149.89

FEMALE CRIMP TERMINAL CONTACT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด SL-156 เพศ ตัวเมีย สำหรับใช้กับ ตัวเสื้อ SL-156 คอนเนคเตอร์
ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² 0.9 มม. ² ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² 0.2 mm² ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG 18AWG
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +105°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -55°C ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG 24AWG
ชุบผิวหน้าสัมผัส ดีบุก สดใส หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง วิธีการ สายต่อปลายสาย หางปลา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-640707-1 ในชุด SL-156 ซีรี่ส์หน้าสัมผัส หางปลา