1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ขั้วต่อ CPC Series 1 แบบชิ้นเดียวปิดผนึก

CONNECTOR

ขั้วต่อ CPC Series 1 แบบชิ้นเดียวปิดผนึก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 511.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเชื่อมต่อพลาสติกแบบวงกลมชิ้นเดียวปิดผนึกซีรีส์ 1 ทำจาก เทอร์โมพลาสติก สีดำ UL 94 V-0 พร้อม ซีล อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งทำจาก อีลาสโตเมอร์ สีเทาช่วง คอนเนคเตอร์ พลาสติกทรงกลมปิดผนึกซีรีส์ 1 นี้ประกอบด้วยเต้ารับ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม เต้ารับและ ปลั๊ก แบบแขวนฟรี

รหัสสินค้า
788157-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 511.94

CONNECTOR 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดของเปลือกหอย(มิลลิเมตร) 13 จำนวนผู้ติดต่อ 9 ชนิดที่มีการยึดติด สายไฟ เมา
การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง วิธีการ สายต่อปลายสาย หางปลา ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD รุ่น CAD 3 มิติ
เพศของผู้ หน้าสัมผัส ตัวเมีย ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ปลั๊ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 788157-2 ในชุด ขั้วต่อ CPC Series 1 แบบชิ้นเดียวปิดผนึก