(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

OF Series Fuse Links gG Size 000

OF Series Fuse Links gG Size 000

ABB OF series fuse links are specifically designed to react to temperature rise and as such limit current very reliably. The OF series of fuse links contain granulated quartz which binds the temperature generated by the arc in the short circuit. At the same moment the pressure within the OF series fuse link rises and the fusing element ruptures.

Part Number
1SCA022627R1550
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Voltage Rating 500V Current Rating 100A High Rupture Capacity Yes
Body Height 20.8mm Overall Length 79mm Application Category gG
Fuse Type HRC Body Width 52.5mm Fuse Size 0

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1SCA022627R1550 in the OF Series Fuse Links gG Size 000 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1SCA022627R1550 ในชุด OF Series Fuse Links gG Size 000

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)