(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้าง เคสคอมพิวเตอร์ ยึด เฟรม สำหรับ หม้อแปลง ไฟฟ้าแรงต่ำที่มีขดลวดหลัก 230Vac 50/60 Hz เดียว
ความปลอดภัยแบบขดลวดเดี่ยว 1 เฟส เดียวและ หม้อแปลง แยก
สามารถจ่ายพลังงานที่สูงขึ้นในบางโอกาส
คุณสมบัติ เสนอจอแสดงผลเพื่อลด ESD
การ สายต่อปลายสาย สกรู
การ ติด แผ่นเพลท
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 90mm | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 80mm | ความยาว | 78mm |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 63VA | ขนาด | 78 x 90 x 80mm | ชนิดที่มีการยึดติด | ตัวโครง |
อุณหภูมิสูงสุด | +50°C | จำนวนเอาต์พุต | 1 | อุณหภูมิต่ำสุด | -20°C |
เครื่องวัดความถี่ ใช้งานสูงสุด | 63 Hz | เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำ | 47 Hz | ระดับแรงดันไฟฟ้าหลัก | 230 V ac, 400 V ac |
น้ำหนัก | 1.6 กก. | ระดับแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 230 V ac |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABL6TS06U ในชุด หม้อแปลงนิรภัย ABL 6TS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง