(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าอินเตอร์เฟซรีเลย์ ซีรีส์ Zelio หลากหลายรายการจาก Schneider Electric ปลั๊กอินรีเลย์เหมาะสำหรับใช้งานมาตรฐาน
ติดตั้งและใช้งานง่าย
วัสดุหน้าสัมผัส: โลหะเงินผสม (Ag/Ni)
คอยล์ DC หรือ AC
อุณหภูมิใช้งาน -40 → 70 °C
ระดับการป้องกัน IP40
รหัสสินค้า |
---|
RSB1A120BD |
RSB2A080BD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | การสลับ กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149.39 | ZELIO RSB SERIES RELAYS | 10 ชิ้น | 60 วัน | 10 | SPDT | 8A | 12 A | ||
฿ 282.13 | ZELIO RSB SERIES RELAYS | 10 ชิ้น | 45 วัน | 10 | DPDT | 4A | 8 A |
กำลังโหลด …
ชุด | RSB | ชนิดมีขั้ว | รูทะลุ | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -40°C |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +70°C | ชนิดที่มีการยึดติด | ติดตั้งกับ PCB | ขดลวดแรงดัน | 24 V dc |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -40 ถึง +70 °C | หน้าสัมผัส วัสดุ | โลหะเงินผสม | อุปกรณ์ควบคุม ความต้านทาน | 1440Ω |
เปิดตรงเวลา | 12 ms |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง