(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โพเทนชิโอมิเตอร์ RS ซีรี่ส์นี้มีตัวเลือกความต้านทานที่หลากหลายระหว่าง100Ωถึง10kΩโพเทนชิโอมิเตอร์ wirewound เพลา 6 มิลลิเมตรและชีวิตที่หมุน 100,000 ปฏิวัติ
±ความ ความเผื่อ ต้านทาน มาตรฐาน 10%
การหมุน 285 ° ( มุม เชิงกล)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย 3W
ความยาว | 41 มม | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 3W | ชนิดที่มีการยึดติด | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | 40 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 41 มม | ความเผื่อ | ±10% | เส้นผ่าศูนย์กลาง | 40 มม |
รูปแบบการ สายต่อปลายสาย | ตะกั่วบัดกรี | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 6.35 มม | ความยาว เพลา | 68 มม |
ชนิด ตัวต้านทานปรับค่าได้ | แกนหมุน | จำนวนรอบ | 1 | ความต้านทานสูงสุด | 50kΩ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง | 15 มม | ทรงเรียว ไฟฟ้า | เชิงเส้น | วัสดุ องค์ประกอบ | แบบลวดพัน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 842-7096 ในชุด โพเทนชิโอมิเตอร์ ลวดพัน 40 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง