1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Direct-Drive 7 ส่วนสะท้อนแสงและสะท้อนแสง

DIRECT DRIVE 7 SEGMENT

Direct-Drive 7 ส่วนสะท้อนแสงและสะท้อนแสง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 357.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สะท้อนแสงประเภทสะท้อนแสงเหมาะสำหรับใช้ในแสงแดดและงานที่มีแสงน้อยการรับชมได้รับการปรับปรุงโดยแสงแดดโดยตรงTransflective ชนิดทรานฟอร์เมติกมีความสามารถในการย้อนแสงทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแสงน้อยหรือไม่มีแสง
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่ำมาก
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
รูปแบบ มาตรฐาน 7 ส่วนที่มีจุดทศนิยมระหว่างหลักและเครื่องหมายทวิภาคระหว่างหลักอื่น
ส่วนสีดำบนพื้นหลังสีเงิน
ค่ามุมมองของการแสดงผล กว้าง
ให้มาเป็น แผ่นเพลท กระจกแบนพร้อมหมุด ชนิดแข็ง ใน รูปแบบ แพ็คเกจ DIL

รหัสสินค้า
184-7743 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 357.88

฿ 252.63

DIRECT DRIVE 7 SEGMENT 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูงภายนอก 38.1 มม ความลึกภายนอก 2.8 มม ความกว้างภายนอก 69.9 มม
ขนาดภายนอก 69.85 × 2.8 × 38.1 มม สีสว่าง สีดำ ประเภทจอภาพ 7 เซ็กเมนต์
สีพื้นหลัง สีเทา เมทริกซ์ ตัวอักษร 1 แถวคูณ 4 ตัวอักษร การดูความสูงของพื้นที่ 22.9 มม
อักขระต่อแถว 4 แถว ตัวอักษร 1 ความกว้างของ ตัวอักษร 9 มม
ความสูงของ ตัวอักษร 17.8 มม การดูขนาดพื้นที่ 62.25 x 22.9 มม ดูความกว้างของพื้นที่ 62.25 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 184-7743 ในชุด Direct-Drive 7 ส่วนสะท้อนแสงและสะท้อนแสง