1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผงด้านหน้าอลูมิเนียม

แผงด้านหน้าอลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 693.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จาก RS pro อลูมิเนียมเหล่านี้ช่วยให้แผงด้านหน้าเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับตู้ของคุณแผงขนาด 19 นิ้วเหล่านี้มีให้เลือกเป็นสีดำหรือยังมีรุ่นที่ไม่ทาสีหากคุณต้องการให้สีเข้ากับสภาพแวดล้อมของคุณทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
สลัก 3 มิลลิเมตร anodised แผง IEC297 การขัดเงา
ขนาดหน่วยชั้นต่างๆ

รหัสสินค้า
439-3211
439-3312
439-3328SALE
439-3340SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว สี ความกว้าง ขนาด หน่วยแร็ค

฿ 1,031.56

ALUMINIUM ALLOY FRONT PANEL 1 ชิ้น 8 วัน 10483 มมไม่ทาสี132 มม483 x 132 มม3U

฿ 693.10

ALUMINIUM ALLOY FRONT PANEL 1 ชิ้น 8 วัน 10482.6 มมสีดำ43.7 มม482.6 x 43.7 มม1U

฿ 1,743.45

฿ 1,162.36

ALUMINIUM ALLOY FRONT PANEL 1 ชิ้น 7 วัน 10482.6 มมสีดำ88.1 มม482.6 x 88.1 มม2U

฿ 2,430.75

฿ 1,620.58

ALUMINIUM ALLOY FRONT PANEL 1 ชิ้น 7 วัน 10482.6 มมสีดำ177 มม482.6 x 177 มม4U

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อลูมิเนียม ชนิด แผงด้านหน้า