1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวจับเวลาถอยหลังแบบกลไก

ตัวจับเวลาถอยหลังแบบกลไก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,610.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถรีเซ็ตแบบแมนนวลได้ระหว่างที่นับถอยหลัง
การกำหนดค่าหน้าสัมผัส DPDT
พิกัดหน้าสัมผัส: โหลดความต้านทานไฟฟ้า 16A @ 250Vac
การเชื่อมต่อผ่านเทอร์มินอล 6·35 x 0.8 มม. เหมาะสำหรับเต้ารับ 0.25 นิ้ว
ความหนาพาเนลต่ำสุด (มีสกรูให้) 3.5 มม.

รหัสสินค้า
536-2555SALE
536-2779SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอุณหภูมิใช้งาน สูงสุด อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด ช่วงเวลา

฿ 2,610.67

฿ 1,740.53

MECHANICAL RUN BACK TIMER 1 ชิ้น 7 วัน 10+125°C-30°C0 ถึง 30 นาที

฿ 2,955.43

฿ 1,970.39

MECHANICAL RUN BACK TIMER 1 ชิ้น 7 วัน 10--0 ถึง 120 นาที

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 30mm ความยาว 45.5mm ชนิดที่มีการยึดติด ติดตั้งบนพาเนล
ความกว้าง 47.5mm แรงดันไฟเลี้ยง 250 V ac พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอก
สวิตช์ การกำหนดค่า DPDT