• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

Pendant Control Station XAC-A

Pendant Control Station XAC-A

Pendant control stations for auxiliary circuits. Designed for mechanical handling, these highly robust pendant control stations comply with the safety requirements of IEC standards
CE marking
UL/CSA certification
IP65
Double insulated polypropylene casing
Screw clamp connection

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

XACA03H7

Part Number
XACA03H7
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
61 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Series Harmony XACA Width 80mm Length 314mm
For Use With XAC A Operating Heads Depth 70mm IP Rating IP65
Minimum Operating Temperature -25°C Cutout Diameter 22mm Maximum Operating Temperature +70°C
Enclosure Material Polypropylene Enclosure Colour Yellow Number of Cutouts 3

Please check the type/dimensions/specifications of the part XACA03H7 in the Pendant Control Station XAC-A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XACA03H7 ในชุด Pendant Control Station XAC-A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)