(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ขนาดเล็กกะทัดรัด, รุ่นบางพร้อมฮีตซิงค์ฝังในตัว
· โซลิดสเตตคอนแทคเตอร์สำหรับฮีตเตอร์สามเฟส
· สามารถติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) ได้ เพื่อช่วยลดงานในการติดตั้ง (รุ่นติดตั้งรางปีกนก (DIN rail))
[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชัน Surge Pass ช่วยเพิ่มความทนทานของวงจรเอาท์พุตต่อแรงดันไฟกระชาก (ในเงื่อนไขการทดสอบของผู้ผลิต)
· การออกแบบบางพร้อมโครงสร้างสามเฟสฝังในตัว
· มีจำหน่ายในรุ่นติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) หรือรุ่นติดตั้งด้วยสกรู
· รุ่นติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) ทำให้สามารถติดตั้งรางปีกนก DIN ได้ตามมาตรฐาน (รองรับการใช้งานกับรางปีกนก (DIN Rail): TR35-15Fe (IEC60715))
· เป็นไปตามมาตรฐาน UL, CSA และ EN (ได้รับการรับรอง TÜV)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | มาตรฐาน ตัวแทน | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | ชนิดที่มีการยึดติด | วิธี ฉนวนกันความร้อน | ฟังก์ชั่น ทำงานแบบ Zero Cross | ไฟแสดงสถานะ ทำงาน | แรงดันขาเข้า (V) | โหลดไฟฟ้า เอาต์พุต ใช้แล้ว (A)/(V) | จำนวนองค์ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,686.00 ฿ 3,970.92 | SOLID-STATE RELAYS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | CE / UL / TUV / CSA | 84.5 | 110.5 | 105 | ติดตั้งด้วยสกรู | คัปปลิ้งโฟโต้ไตรแอค | มี | มี (สีเหลือง) | 12 ถึง 24 DC | 25A, 100 ถึง 240V AC | 2 | ||
฿ 12,817.00 ฿ 9,132.11 | RELAY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | CE / UL / TUV / CSA | - | 80 | 155 | ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | คัปปลิ้งโฟโต้ไตรแอค | มี | มี (สีเหลือง) | 12 ถึง 24 DC | 35/AC100 ถึง 240 | - | ||
฿ 11,937.00 ฿ 9,467.23 | SOLID-STATE RELAYS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | CE / UL / TUV / CSA | 190.5 | 130.5 | 105 | ติดตั้งด้วยสกรู | คัปปลิ้งโฟโต้ไตรแอค | มี | มี (สีเหลือง) | 12 ถึง 24 DC | 45A, 100 ถึง 240V AC | 3 | ||
฿ 11,904.00 ฿ 8,094.72 | SOLID-STATERELAYS | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | - | 84.5 | 80 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,057.00 ฿ 9,534.68 | SOLID-STATE RELAYS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | CE / UL / TUV / CSA | 140 | 110 | 155 | ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | คัปปลิ้งโฟโต้ไตรแอค | มี | มี (สีเหลือง) | 12 ถึง 24 DC | 45A, 100 ถึง 240V AC | 3 | ||
฿ 5,193.00 ฿ 4,084.81 | OMRON | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 100 | 80 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 10,912.00 ฿ 7,420.16 | SOLID-STATERELAYS | 1 ชิ้น | 50 วัน | 3 | CE / UL / TUV / CSA | 84.5 | 110.5 | 105 | ติดตั้งด้วยสกรู | คัปปลิ้งโฟโต้ไตรแอค | มี | มี (สีเหลือง) | 12 ถึง 24 DC | 15A, 200 ถึง 480V AC | 3 | ||
฿ 10,115.00 ฿ 8,092.00 | SOLID-STATERELAYS | 1 ชิ้น | 50 วัน | 3 | CE / UL / TUV / CSA | 110.5 | 110.5 | 105 | ติดตั้งด้วยสกรู | คัปปลิ้งโฟโต้ไตรแอค | มี | มี (สีเหลือง) | 12 ถึง 24 DC | 25A, 200 ถึง 480V AC | 3 | ||
฿ 9,884.00 ฿ 7,843.94 | SOLID-STATE RELAYS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 190.5 | 130.5 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,373.00 ฿ 9,899.64 | SOLID-STATE RELAYS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 2 | CE / UL / TUV / CSA | 130.5 | 130.5 | 105 | ติดตั้งด้วยสกรู | คัปปลิ้งโฟโต้ไตรแอค | มี | มี (สีเหลือง) | 12 ถึง 24 DC | 45A, 200 ถึง 480V AC | 2 | ||
฿ 19,580.00 ฿ 13,314.40 | SOLID-STATERELAYS | 1 ชิ้น | 50 วัน | 3 | CE / UL / TUV / CSA | 190.5 | 130.5 | 105 | ติดตั้งด้วยสกรู | คัปปลิ้งโฟโต้ไตรแอค | มี | มี (สีเหลือง) | 12 ถึง 24 DC | 45A, 200 ถึง 480V AC | 3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์ หน้าสัมผัส แม่เหล็กไฟฟ้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง