• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Push-In Plus Terminal Block Switch Mode Power Supply Set

Push-In Plus Terminal Block Switch Mode Power Supply Set

OMRON's board solution products offered as a set.
Try out the easy-to-push-in but secure Push-In Plus.

**ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

(i)Caution

  • **ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

Part Number
OMRPWRSPLY-SET1
OMRPWRSPLY-SET2
OMRPWRSPLY-SET3
OMRPWRSPLY-SET4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งShape Capacity
(W)
Input Voltage Rated output current (single only)
(A)
Representative Standard Dimension height
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Mounting Method Display monitor Included Function UL class 2 output Note
4 Day(s) or more DIN rail direct attachment60AC/DC2.5CE / UL / CUL / TUV / CSA94.73291.2-Output Indicator Light (LED)Output Indicator Light / Overload Protection / Overvoltage protection / Series OperationCompliant[Configuration model number] S8VK-S06024/S8V-NFS203/XW5T-P1.5-2.2-1/XW5S-P1.5-5RD/XW5E-P1.5-2.2-1
4 Day(s) or more DIN rail direct attachment120AC/DC5CE / UL / CUL / TUV / CSA94.75591.2-Output Indicator Light (LED)Output Indicator Light / Overload Protection / Overvoltage protection / Series OperationNon-compliant[Configuration model number] S8VK-S12024/S8V-NFS203/XW5T-P1.5-2.2-1/XW5S-P1.5-5RD/XW5E-P1.5-2.2-1
4 Day(s) or more With Cover60AC-dedicated2.5CE / UL / CUL / TUV904092.3DIN rail mounting-Parallel-[Configuration model number] S8VK-X06024-EIP/S8V-NFS203/XW5T-P1.5-2.2-1/XW5S-P1.5-5RD/XW5E-P1.5-2.2-1
4 Day(s) or more With Cover120AC-dedicated5CE / UL / CUL / TUV94.75592.3DIN rail mounting-Parallel / Value display-[Configuration model number] S8VK-X12024A-EIP/S8V-NFS203/XW5T-P1.5-2.2-1/XW5S-P1.5-5RD/XW5E-P1.5-2.2-1

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Single/multi Single Output voltage (Single only) DC24V Input/output terminal shape Screwless terminal block
Included Function Parallel

Additional Products in this Category

Tech Support